带阀门插头的Y型连接电缆
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
带阀门插头的Y型连接电缆
E12068
YVDAA042--S0003A03STGH050MSS
- 可靠地连接现场阀门
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
- 清晰可见的 LED
- 耐用的矩形连接器
該產品即將/已停產
应用
特殊的性能 | 无卤素 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | 10...30 DC |
---|---|
过压保护 | 有; (VDR) |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
机械技术数据
重量 [g] | 350.2 |
---|---|
原材料 | TPU |
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |
---|
电气连接
电缆: 3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm ) |
电气连接 - 插座
接插件: 2 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的 |