搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
安装附件和固定技术
安装组
E12163
用于安装管道的安装适配器
E12163
MOUNTING ADAPTER KQ
用于安装管道的安装适配器
E12163
MOUNTING ADAPTER KQ
用于管道安装的电容式接近开关
用于管道的的可靠液位监控
简单快捷并且不贵
技术参数
附件
下载
更多信息
尺寸图
应用
设计
管道上型号KQ5和KQ6的固定, 管道安装KQ5/KQ6带电缆扎线
工作条件
环境温度 [°C]
-25...80
机械技术数据
重量 [g]
6.6
尺寸 [mm]
32 x 12.5 x 63
原材料
安装适配器: PA 12 黑色
注释
包装单位
1 件
E12163 –
MOUNTING ADAPTER KQ