- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E12167
带插座连接电缆
E12167
ADOGH080MSS0010B08
带插座连接电缆
E12167
ADOGH080MSS0010B08
- 8 针电气连接
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 传感器信号的可靠传送
- 工作温度范围大
用于8针插座,核心颜色不规范。 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。
应用
特殊的性能 | 牵引链适用性 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 2 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 537.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 15 x 15 x 43 | ||||||||
原材料 | 外壳: TPU 黑色 | ||||||||
模制主体材料 | TPU | ||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 10 m, PUR, 黑色; 8 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 1...1.5 Nm |
---|