搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
连接技术
散装电缆
圆形电缆
E12256
散装电缆
E12256
CABLE/100m/PVC/4x0,34/ORANGE
散装电缆
E12256
CABLE/100m/PVC/4x0,34/ORANGE
耐高温的 PVC 电缆可用于食品和饮料工业
工作温度范围大
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
接线图
工作条件
环境温度 [°C]
-25...100
环境温度变化 [°C]
5...100
机械技术数据
重量 [g]
3559.5
注释
包装单位
1 件
电气连接
电缆: 100 m, PVC, 桔黄色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
E12256 –
CABLE/100m/PVC/4x0,34/ORANGE
电气连接
电缆: 100 m, PVC, 桔黄色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )