• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 连接技术
  3. 可接线
  4. 可接线插头
  5. E12261

可接线插头

E12261

SSTGH040MSSFKSG

可接线插头

E12261

SSTGH040MSSFKSG

  • 镀金触点确保可靠的电气连接
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • 工作温度范围大
  • 使用螺丝端子的安全电缆连接
  • ce
  • ukca
应用
特殊的性能 无硅树脂; 镀金触点
无硅树脂
电气数据
工作电压 [V] < 250 AC/DC
当前负载总数最大值 [A] 4; (...40 °C)
工作条件
环境温度 [°C] -25...85
外壳防护等级 IP 67
机械技术数据
重量 [g] 44.5
尺寸 [mm] 20 x 20 x 62
原材料 模压铸锌 镀镍的
模制主体材料 模压铸锌, 镀镍的
滚花螺母的材料 黄铜, 镀镍的
注释
包装单位 1 件
电气连接
螺丝接线端子: ...0.75 mm²; 电缆护套: Ø 6...8 mm
电气连接 - 插头
接口 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: 模压铸锌, 镀镍的; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 屏蔽连接电缆: 可屏蔽