连接电缆
E12280
VDOGH080MSS0001H08STGH080MSS
连接电缆
E12280
VDOGH080MSS0001H08STGH080MSS
应用
特殊的性能 | 无卤素 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68 |
机械技术数据
重量 [g] | 94.1 |
---|---|
原材料 | PUR |
模制主体材料 | PUR |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm |
电气连接
接口 | 电缆: 1 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 6.8 mm; 8 x 0.25 mm² |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm |