- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插头的连接电缆
- E12284
带插头连接电缆
E12284
ASTGH050MSA0003H02
带插头连接电缆
E12284
ASTGH050MSA0003H02
- 适用 CAN 总线参与者的可靠连接技术
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
- 屏蔽电缆而具备良好的电磁兼容性
- 适用于移动机器
应用
特殊的性能 | 无卤素; 镀金触点; 屏蔽的电缆; 牵引链适用性 |
---|---|
应用 | CAN总线 |
电气数据
工作电压 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
存储温度 [°C] | -40...80 |
外壳防护等级 | IP 68 |
机械技术数据
重量 [g] | 235.8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 14.5 x 14.5 x 48.5 | ||||||||
原材料 | PUR | ||||||||
模制主体材料 | PUR | ||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 3 m, PUR, 无卤素, 紫色, Ø 6.8 mm, 屏蔽; 2 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm ) + 2 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm ) + 1 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm ) |
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm |
---|