- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插头的PROFIBUS连接电缆
- E12315
用于Profibus DP的终端电阻
E12315
ProfiBus Terminat. Resistor
用于Profibus DP的终端电阻
E12315
ProfiBus Terminat. Resistor
- 适用 PROFIBUS 参与者的可靠连接技术
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
- 镀金触点确保可靠的电气连接
- 屏蔽电缆而具备良好的电磁兼容性
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 镀金触点 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
当前负载总数最大值 [A] | 4; (...40 °C) |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 9.9 |
---|---|
尺寸 [mm] | 14.5 x 14.5 x 48.5 |
原材料 | PUR |
模制主体材料 | PUR |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: B; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6 Nm |
---|