- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E12320
带插座连接电缆
E12320
ADOGI020MSS0002K02
带插座连接电缆
E12320
ADOGI020MSS0002K02
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 工作温度范围大
- 屏蔽电缆而具备良好的电磁兼容性
应用
特殊的性能 | 无卤素; 镀金触点; 屏蔽的电缆; 牵引链适用性 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 4; (...40 °C) |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...70 |
---|---|
环境温度变化 [°C] | -20...50 |
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 145.4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 14.5 x 14.5 x 43.9 | ||||||||||||
原材料 | PUR | ||||||||||||
模制主体材料 | PUR | ||||||||||||
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 | ||||||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 2 m, PUR, 无卤素, 紫色, Ø 8 mm, 屏蔽; 2 x 0.25 mm² |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: B; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6 Nm; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽 |
---|