- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插头的连接电缆
- E12333
带插头连接电缆
E12333
ASTGH040MSS0010C04
带插头连接电缆
E12333
ASTGH040MSS0010C04
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
- 屏蔽电缆而具备良好的电磁兼容性
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 镀金触点确保可靠的电气连接
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 屏蔽的电缆 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
防护等级 | III |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...90 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68 |
机械技术数据
重量 [g] | 386.2 |
---|---|
尺寸 [mm] | 14.5 x 14.5 x 48.4 |
原材料 | PUR |
模制主体材料 | PUR |
滚花螺母的材料 | 模压铸锌, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 10 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm, 屏蔽; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm; 屏蔽连接电缆: 不连接屏蔽 |
---|