• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 连接技术
  3. 连接电缆
  4. 连接电缆
  5. E12363

连接电缆

E12363

VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS

连接电缆

E12363

VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS

  • 适用 CAN 总线参与者的可靠连接技术
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • 工作温度范围大
  • 屏蔽电缆而具备良好的电磁兼容性
  • 镀金触点确保可靠的电气连接
  • ce
  • ukca
应用
特殊的性能 无卤素; 镀金触点; 屏蔽的电缆; 牵引链适用性
应用 CAN总线
电气数据
工作电压 [V] < 30 AC / < 36 DC
当前负载总数最大值 [A] 4
工作条件
环境温度 [°C] -25...85
存储温度 [°C] -40...80
外壳防护等级 IP 68
机械技术数据
重量 [g] 1085
尺寸 [mm] 14.5 x 14.5 x 48.5
原材料 PUR
模制主体材料 PUR
滚花螺母的材料 模压铸锌, 镀镍的
牵引链适用性
牵引链适用性
用于灵活应用的弯曲半径 min. 10 x 电缆直径
用于固定装置的弯曲半径 最小值 5 x 电缆直径
传播速度 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
弯曲周期 > 1 Mio.
注释
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm
电气连接
接口 电缆: 15 m, PUR, 无卤素, 紫色, Ø 7.2 mm, 屏蔽; 缠绕的; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm ) / 缠绕的 + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm ) / 缠绕的
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm