适配器插座
E12408
EDOGH050MSS00,5E05 (M16)
适配器插座
E12408
EDOGH050MSS00,5E05 (M16)
- 用户友好型的分配器和外壳,带有连接器连接
- 可方便快捷安装到容器壁中
- 坚固的金属版本
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
电气数据
工作电压 [V] | < 125 AC/DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68 |
机械技术数据
重量 [g] | 23.6 |
---|---|
安装螺纹 | M16 |
原材料 | 模压铸锌 镀镍的 |
模制主体材料 | 模压铸锌, 镀镍的 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 0.5 m, PVC; 5 x 0.25 mm² |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: 模压铸锌, 镀镍的 |
---|