- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E12409
带插座连接电缆
E12409
ADOGH080VAS0070E08
带插座连接电缆
E12409
ADOGH080VAS0070E08
- 8 针电气连接
- 高防护等级,满足食品和饮料工业的需求
- 镀金触点确保可靠的电气连接
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 工作温度范围大
用于8针插座,核心颜色不规范。 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 镀金触点 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 2 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...100 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68; IP 69K |
机械技术数据
重量 [g] | 4335 |
---|---|
尺寸 [mm] | 15 x 15 x 46 |
原材料 | PVC |
模制主体材料 | PVC |
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 70 m, PVC, 桔黄色, Ø 5.9 mm; 8 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm |
---|