以太网连接电缆
E12423
VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
以太网连接电缆
E12423
VSTGN040ZDS0020L04STGN040ZDS
- 用于连接传感器的参数设定接口
- 用于可靠的信号传送
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
应用
特殊的性能 | 镀金触点; 屏蔽的电缆 |
---|---|
设计 | 以太网电缆, D-coded |
电气数据
工作电压 [V] | 48 AC / 60 DC |
---|---|
防护等级 | III |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 1369 |
---|---|
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 模压铸锌, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: D; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.4 Nm; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽 |
电气连接
接口 | 电缆: 20 m, PVC, 绿色, Ø 6.5 mm, 屏蔽; PROFINET; 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm ) |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: D; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.4 Nm; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽 |