连接电缆
E12427
VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS
连接电缆
E12427
VDOGD040ZDS0005H04STGD040ZDS
- 由高额定电流而来的高功率传送
- 镀金触点用于可靠的信号传送
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
- 通过特殊的编码防止错误的插入
应用
特殊的性能 | 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|---|
设计 | 电源电缆, T-coded |
电气数据
工作电压 [V] | < 60 DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 12 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 563.2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 15.4 x 15.4 x 54.8 | ||||||||
原材料 | PUR | ||||||||
模制主体材料 | PUR | ||||||||
滚花螺母的材料 | 模压铸锌, 镀镍的 | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: T; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的 |
电气连接
接口 | 电缆: 5 m, PUR, 黑色; 4 x 1.5 mm² |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: T; 成型体: PUR |