- 产品分类
- E12435
连接电缆
E12435
VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS
连接电缆
E12435
VDOGH042SCS0030T04STGH040SCS
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 镀金触点 |
---|---|
应用 | 焊接应用 |
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | 10...36 DC |
---|---|
防护等级 | II |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
输出
电气设计 | PNP |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
环境温度变化 [°C] | -25...85 |
外壳防护等级 | IP 68 |
机械技术数据
重量 [g] | 816.2 |
---|---|
尺寸 [mm] | 14.5 x 14.5 x 48.5 |
模制主体材料 | PUR |
滚花螺母的材料 | 模压铸锌 |
密封材料 | FKM |
显示器/操作件
显示 |
|
---|
注释
注释 |
|
|
---|---|---|
包装单位 | 1 件 |
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |
电气连接
接口 | 电缆: 30 m, PUR, 黑色, Ø 4.9 mm; 无辐射(可重复利用); 抗焊渣; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR, 透明的; 锁定: 模压铸锌; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |