- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插头的连接电缆
- E12437
带插头连接电缆
E12437
ASTGH080MSS0005H08
带插头连接电缆
E12437
ASTGH080MSS0005H08
- 8 针电气连接
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 传感器信号的可靠传送
- 工作温度范围大
电气数据
工作电压 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 313.7 |
---|---|
原材料 | PUR |
模制主体材料 | PUR |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 5 m, PUR, 黑色, Ø 6.8 mm; 8 x 0.25 mm² |
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm |
---|