- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插头的连接电缆
- E12455
带插头连接电缆
E12455
ASTGH120MSS0005H12
带插头连接电缆
E12455
ASTGH120MSS0005H12
- 可靠连接控制器和对话单元
- 工作温度范围大
- 适用于移动机器
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
应用
特殊的性能 | 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
防护等级 | II |
当前负载总数最大值 [A] | 2 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...70 |
---|---|
环境温度变化 [°C] | -5...70 |
外壳防护等级 | IP 68 |
机械技术数据
重量 [g] | 329.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 14.5 x 14.5 x 48.4 | ||||||
原材料 | PUR | ||||||
模制主体材料 | PUR | ||||||
滚花螺母的材料 | 模压铸锌, 镀镍的 | ||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 5 m, PUR, 黑色, Ø 6.5 mm; 12 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm ) |
电气连接 - 插头
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm |
---|