- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E12456
带插座连接电缆
E12456
ADOAH080VAS0003G08
带插座连接电缆
E12456
ADOAH080VAS0003G08
- 高防护等级,满足食品和饮料工业的需求
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 工作温度范围大
- 屏蔽电缆而具备良好的电磁兼容性
- 倾斜型适用于空间受限的情况
用于8针插座,核心颜色不规范。 请注意传感器和插座的接线(参见技术参数表)。
应用
特殊的性能 | 屏蔽的电缆 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
防护等级 | III |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 440 |
---|---|
尺寸 [mm] | 26.5 x 15 x 38.5 |
原材料 | PVC; PUR |
模制主体材料 | PUR |
滚花螺母的材料 | 特种钢 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 3 m, PVC, 桔黄色, Ø 6.6 mm, 屏蔽; 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PUR, 黑色; 锁定: 特种钢; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm; 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽 |
---|