- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的现场模块电源连接电缆
- E12497
带插座连接电缆
E12497
ADOGD040ZDS0020H04
带插座连接电缆
E12497
ADOGD040ZDS0020H04
- 镀金触点确保可靠的电气连接
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
- 由高额定电流而来的高功率传送
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|---|
设计 | 电源电缆, T-coded |
电气数据
工作电压 [V] | < 60 DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 12 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 2053.5 |
---|---|
尺寸 [mm] | 15.4 x 15.4 x 52.8 |
原材料 | PP |
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 模压铸锌, 镀镍的 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 20 m, PUR, 黑色, Ø 8 mm; 4 x 1.5 mm² |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: T; 成型体: TPU; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的 |
---|