• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 连接技术
  3. 带开放电缆端的连接电缆
  4. 带插座的现场模块电源连接电缆
  5. E12498

带插座连接电缆

E12498

ADOGD040ZDS0050H04

带插座连接电缆

E12498

ADOGD040ZDS0050H04

  • 镀金触点确保可靠的电气连接
  • 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • 工作温度范围大
  • 由高额定电流而来的高功率传送
  • ce
应用
特殊的性能 镀金触点
设计 电源电缆, T-coded
电气数据
工作电压 [V] < 60 DC
当前负载总数最大值 [A] 12
工作条件
环境温度 [°C] -25...85
外壳防护等级 IP 67
机械技术数据
重量 [g] 5233.5
尺寸 [mm] 15.4 x 15.4 x 52.8
原材料 PP
模制主体材料 TPU
滚花螺母的材料 模压铸锌, 镀镍的
注释
包装单位 1 件
电气连接
电缆: 50 m, PUR, 黑色, Ø 8 mm; 4 x 1.5 mm²
电气连接 - 插座
接口 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: T; 成型体: TPU; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的