• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 连接技术
  3. 带开放电缆端的连接电缆
  4. 带插座的连接电缆
  5. E12502

带插座连接电缆

E12502

ADOGH120ZDS0005H12

带插座连接电缆

E12502

ADOGH120ZDS0005H12

  • 12 针电气连接
  • 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
  • 镀金触点确保可靠的电气连接
  • 工作温度范围大
  • ce
  • ukca
应用
特殊的性能 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性
无硅树脂
电气数据
工作电压 [V] < 30 AC/DC
防护等级 II
当前负载总数最大值 [A] 1.5
工作条件
环境温度 [°C] -25...90
外壳防护等级 IP 67
机械技术数据
重量 [g] 326
原材料 PUR
模制主体材料 PUR
滚花螺母的材料 模压铸锌
牵引链适用性
牵引链适用性
用于灵活应用的弯曲半径 min. 10 x 电缆直径
传播速度 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
弯曲周期 > 5 Mio.
注释
包装单位 1 件
电气连接
电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 6.6 mm; 12 x 0.25 mm²
电气连接 - 插座
接口 接插件: 1 x M12, 直型; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm