• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. E12535

连接电缆

E12535

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

连接电缆

E12535

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

符合客户特别要求的
应用
特殊的性能 牵引链适用性
应用 微生物性
耐油
抗UV
电气数据
工作电压 [V] < 250 AC / < 300 DC
防护等级 II
当前负载总数最大值 [A] 4
工作条件
环境温度 [°C] -40...90
环境温度变化 [°C] -15...70
外壳防护等级 IP 65; IP 67
机械技术数据
重量 [g] 309.5
原材料 外壳: TPE-U 黑色; 密封圈: FKM
滚花螺母的材料 模压铸锌, 镀镍的
牵引链适用性
牵引链适用性
用于灵活应用的弯曲半径 最小值 8 x 电缆直径
用于固定装置的弯曲半径 最小值 4 x 电缆直径
注释
注释
耐高机械应力
说明 符合客户特别要求的
包装单位 1 件
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm
电气连接
接口 电缆: 7 m, PUR, 黑色, Ø 5.8 mm; 双绞线; 2 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.7...0.9 Nm