- 产品分类
- 附件
- 执行器、目标、磁铁和标签
- 阻尼磁铁
- E12540
阻尼磁铁
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
阻尼磁铁
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
- 用于确保长的感应范围
- 搭配磁性接近开关使用
- 可在铝或不锈钢材质后面隐蔽安装
- 工作温度范围大
工作条件
环境温度 [°C] | -40...80 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 8.9 |
---|---|
尺寸 [mm] | M6 / L = 33.5 |
螺纹代号 | M6 |
原材料 | 钕 镀锌的 |
磁场强度 [mT] | 220 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|