Y连接电缆
E12548
YDOGS030PLS0005H03
Y连接电缆
E12548
YDOGS030PLS0005H03
- 适用于移动机器和车辆
- 工作温度范围大
- 配备德驰连接器,快速简便地连接到集成系统
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- PUR 电缆具备良好的牵引链适用性
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 牵引链适用性 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | 8...32 DC |
---|---|
防护等级 | III |
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
环境温度变化 [°C] | -20...85 |
外壳防护等级 | IP 67; (配合连接器插入) |
机械技术数据
重量 [g] | 277.799 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 24 x 24 x 54 | ||||||||
原材料 | PA | ||||||||
中央分配器的端口数量 | 2 | ||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 1-2-3
电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm ) |
电气连接 - 4-5-6
电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.4 mm; 3 x 0.50 mm² (28 x Ø 0.15 mm ) |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x 德驰接插件, 直型; 触头: 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |
---|