- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E12565
带AMP接插件的连接电缆
E12565
ADOGX060--A002E06
带AMP接插件的连接电缆
E12565
ADOGX060--A002E06
电气数据
工作电压 [V] | 12...24 DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...100 |
---|---|
环境温度变化 [°C] | -40...100 |
外壳防护等级 | IP 67; (配合连接器插入) |
机械技术数据
重量 [g] | 246.4 |
---|---|
原材料 | PBT |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 2 m, PVC; 4 x 2.5 mm² + 2 x 0.5 mm² |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x AMP连接器, 直型; 触头: 镀镍的 |
---|