带末端限位的安装夹
E12587
FIXING/M8/NT/K1/COATED/END STOP
带末端限位的安装夹
E12587
FIXING/M8/NT/K1/COATED/END STOP
- 用于定义安装位置的止动
- 用于安装汽缸传感器
- 快速方便的更换,无须重新调整
- 可靠的损坏防护
- 坚固的设计,适用于严苛的工业环境
应用
设计 | 带末端限位 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 32.7 |
---|---|
安装说明 | 将传感器的感应面向右排列(请参见比例图); 由于材料为黄铜,检测范围可能会减小(减小检测范围) |
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
螺纹代号 | M12 x 1 |
内径 [mm] | 8 |
原材料 | 黄铜 防粘性的; 螺母: 黄铜 防粘性的 |
拧紧扭矩 [Nm] | 3; (固定螺母: 7) |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
图表
安装
|
|
---|