• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 附件
  3. 安装附件和固定技术
  4. 安装组
  5. E12591

手动阀和球阀的安装套

E12591

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F14/M10

手动阀和球阀的安装套

E12591

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F14/M10

  • 用于手动阀和球阀的可靠限制位置反馈
  • 适用于多种 ISO 顶部法兰固定
  • 安装简便、固定安全
  • 适合在危险区域的应用
  • 坚固的不锈钢设计,适用于严苛的工业环境
应用
设计 用于型号 IND, INE
工作条件
环境温度 [°C] -30...80
机械技术数据
重量 [g] 719
顶部法兰类型 [mm] 140
ISO顶部法兰类型 F14
波形加长 M10
原材料 安装板: 塑料; 金属件: 不锈钢(1.4301/304)
注释
包装单位 1 件