以太网连接电缆
E12632
VSTGX080MSS0005K08STGP080--S
以太网连接电缆
E12632
VSTGX080MSS0005K08STGP080--S
- 用于连接传感器的参数设定接口
- 用于可靠的信号传送
- 屏蔽电缆而具备良好的电磁兼容性
应用
特殊的性能 | 屏蔽的电缆; 牵引链适用性 |
---|---|
设计 | 以太网电缆, X-coded |
工作条件
环境温度 [°C] | -40...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 67; IP 20; (M12插头/RJ45插头) |
机械技术数据
重量 [g] | 231.9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原材料 | PUR; PA | ||||||||||||
模制主体材料 | PA | ||||||||||||
滚花螺母的材料 | 模压铸锌, 镀镍的 | ||||||||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: X; 成型体: PA; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm |
电气连接
接口 | 电缆: 5 m, PUR, 绿色, Ø 6.2 mm, 屏蔽; 8 x 0.14 mm² |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x RJ45, 直型; 成型体: PA |