- 产品分类
- 附件
- 执行器、目标、磁铁和标签
- 阻尼磁铁
- E12711
阻尼磁铁
E12711
MAGNET M4.1 IATA E11803 5X
阻尼磁铁
E12711
MAGNET M4.1 IATA E11803 5X
- 符合IATA标准的包装
- 搭配磁性接近开关使用
- 用于确保长的感应范围
- 工作温度范围大
工作条件
环境温度 [°C] | -25...250 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 478.1 |
---|---|
尺寸 [mm] | Ø 40 / L = 13 |
原材料 | 硬铁氧体 HF 24/23; 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
磁场强度 [mT] | 80 |
注释
包装单位 | 5 件 |
---|