Y连接电缆
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
Y连接电缆
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
防护等级 | III |
当前负载总数最大值 [A] | 2 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65; IP 67 |
机械技术数据
重量 [g] | 52 |
---|---|
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 模压铸锌, 镀镍的 |
密封材料 | FKM |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 桔黄色, Ø 4.0 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
电气连接 - 插座 C
接口 | 接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 密封圈: FKM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |
---|
电气连接 - 插头 A (2)
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |
电气连接 - 插头 B (1)
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |