阀门插头的连接电缆
E12727
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
阀门插头的连接电缆
E12727
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
- 可靠地连接现场阀门
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
- 耐用的矩形连接器
应用
特殊的性能 | 无硅树脂; 无卤素 |
---|---|
无硅树脂 | 有 |
电气数据
工作电压 [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
当前负载总数最大值 [A] | 4 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...85 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 65 |
机械技术数据
重量 [g] | 68.2 |
---|---|
模制主体材料 | TPU |
滚花螺母的材料 | 黄铜, 镀镍的 |
密封材料 | FKM |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接 - 插头
接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 直型; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |
电气连接
接口 | 电缆: 0.4 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5.5 mm; 5 x 0.50 mm² |
---|
电气连接 - 插座
接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU, 黑色; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 密封圈: FKM; 拧紧扭矩: 0.6...1.5 Nm |