带末端限位的安装夹
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
带末端限位的安装夹
E12755
FIXING/M18/NT/FE/COATED/END ST
- 用于定义安装位置的止动
- 用于安装汽缸传感器
- 快速方便的更换,无须重新调整
- 可靠的损坏防护
- 采用不沾涂层,耐焊渣
应用
特殊的性能 | 防粘性的 |
---|---|
设计 | 带末端限位 |
机械技术数据
重量 [g] | 97 |
---|---|
安装说明 | 将传感器的感应面向右排列(请参见比例图) |
尺寸 [mm] | M24 x 1.5 |
螺纹代号 | M24 x 1.5 |
内径 [mm] | 18 |
原材料 | 钢 镀锌的; 防粘性的; 固定螺母: 钢 镀锌的; 防粘性的 |
拧紧扭矩 [Nm] | 5; (固定螺母: 40) |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
图表
安装
|
|
---|