手动阀和球阀的安装套
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
手动阀和球阀的安装套
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
- 用于手动阀和球阀的可靠限制位置反馈
- 安装简便、固定安全
- 坚固的不锈钢设计,适用于严苛的工业环境
- 适用于多种 ISO 顶部法兰固定
工作条件
环境温度 [°C] | -30...80 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 470.4 |
---|---|
顶部法兰类型 [mm] | 70 |
ISO顶部法兰类型 | F07 |
波形加长 | M6 |
原材料 | 金属件: 不锈钢(1.4301/304) |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|