- 产品分类
- 连接技术
- 带开放电缆端的连接电缆
- 带插座的连接电缆
- E12773
带插座连接电缆
E12773
ADOGB050ZDS0005B05
带插座连接电缆
E12773
ADOGB050ZDS0005B05
应用
特殊的性能 | 镀金触点; 牵引链适用性 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 400 AC/DC |
---|---|
防护等级 | II |
当前负载总数最大值 [A] | 5 |
工作条件
环境温度 [°C] | -25...80 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68 |
机械技术数据
重量 [g] | 390 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 [mm] | 26 x 26 x 49.9 | ||||||
模制主体材料 | PUR | ||||||
滚花螺母的材料 | 模压铸锌 | ||||||
牵引链适用性 | 有 | ||||||
牵引链适用性 |
|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 5 m, PUR, 黑色, Ø 7.3 mm; 5 x 0.75 mm² |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x 7/8", 直型; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌; 触头: 镀金的 |
---|