- 产品分类
- 附件
- 执行器、目标、磁铁和标签
- 凸轮
- E12829
用于阀门执行器的目标凸轮
E12829
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 3-WAY
用于阀门执行器的目标凸轮
E12829
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 3-WAY
- 适用于监控阀门位置
- 适用于阀门执行器的可靠位置反馈
- 直接在驱动器轴上轻松安装
- 非接触式并带有自洁系统
应用
设计 | 用于气动致动器或手动操作阀的机械接口 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 52.5 |
---|---|
凸轮直径 [mm] | 53 |
孔间隔 [mm] | 80 |
阀门驱动的轴高度 [mm] | 20 |
原材料 | 凸轮: PA 6 黑色; 金属件: 特种钢 |
拧紧扭矩 [Nm] | 2.5...3 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|