- 产品分类
- 附件
- 执行器、目标、磁铁和标签
- 凸轮
- E17110
用于阀门执行器的目标凸轮
E17110
PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN
用于阀门执行器的目标凸轮
E17110
PUCK IND E D102/ISO W. DRAIN
- 适用于监控阀门位置
- 适用于阀门执行器的可靠位置反馈
- 直接在驱动器轴上轻松安装
- 非接触式并带有自洁系统
- 阻尼螺丝的位置可选
应用
设计 | 用于气动致动器或手动操作阀的机械接口 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 118 |
---|---|
凸轮直径 [mm] | 102 |
孔间隔 [mm] | 130 |
阀门驱动的轴高度 [mm] | 30 |
可能的开关标志位置数量 | 6 |
原材料 | 凸轮: PVC; 螺栓: 特种钢 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|