• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 附件
  3. 执行器、目标、磁铁和标签
  4. 凸轮
  5. E17118

用于阀门执行器的目标凸轮

E17118

Puck/IND/BK/D53

用于阀门执行器的目标凸轮

E17118

Puck/IND/BK/D53

  • 适用于监控阀门位置
  • 适用于阀门执行器的可靠位置反馈
  • 直接在驱动器轴上轻松安装
  • 非接触式并带有自洁系统
  • 通过彩色方向提示指示阀门位置
該產品即將/已停產
替代产品: E12517 + E12526 产品比较: E17118 / E12517 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
设计 用于气动致动器或手动操作阀的机械接口 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
机械技术数据
重量 [g] 50.2
凸轮直径 [mm] 53
孔间隔 [mm] 80
阀门驱动的轴高度 [mm] 20
可能的开关标志位置数量 3
原材料 凸轮: PBT 黑色; 螺栓: 特种钢
注释
包装单位 1 件