• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. E17331

用于阀门执行器的目标凸轮

E17331

PUCK IND/RD/102/8

用于阀门执行器的目标凸轮

E17331

PUCK IND/RD/102/8

  • 适用于监控阀门位置
  • 适用于阀门执行器的可靠位置反馈
  • 直接在驱动器轴上轻松安装
  • 非接触式并带有自洁系统
  • 阻尼螺丝的位置可选
該產品即將/已停產
应用
设计 用于气动致动器或手动操作阀的机械接口 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
机械技术数据
重量 [g] 99.6
凸轮直径 [mm] 102
孔间隔 [mm] 130
阀门驱动的轴高度 [mm] 30
可能的开关标志位置数量 8
原材料 凸轮: PA 6 红色; 螺栓: 不锈钢(1.4302)
注释
包装单位 1 件