- 产品分类
- E18017
带插座连接电缆
E18017
ADOAH040VAS0005E04
带插座连接电缆
E18017
ADOAH040VAS0005E04
- 倾斜型适用于空间受限的情况
- 镀金触点确保可靠的电气连接
- 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
- 高防护等级,适应严苛工业环境的需求
- 工作温度范围大
应用
特殊的性能 | 镀金触点 |
---|
电气数据
工作电压 [V] | < 300 AC/DC |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -10...100 |
---|---|
外壳防护等级 | IP 68 |
机械技术数据
重量 [g] | 181.437 |
---|---|
尺寸 [mm] | 31 x 14.5 x 31 |
原材料 | PVC |
模制主体材料 | PVC |
滚花螺母的材料 | 不锈钢(1.4571/316Ti ) |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|
电气连接
电缆: 5 m, PVC, 黑色; 4 x 0.34 mm² / AWG 22 |
电气连接 - 插座
接口 | 接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PVC; 锁定: 不锈钢(1.4571/316Ti ); 触头: 镀金的 |
---|