漫反射光纤放大器用光缆
E20078
FT-00-M-E3
漫反射光纤放大器用光缆
E20078
FT-00-M-E3
- 用于难以抵达位置的安装
- 用作漫反射光电开关
- 用于短量程
- 耐受各种强腐蚀性化学品
- 可直接连接光纤放大器
应用
功能原理 | 漫反射光电开关 |
---|---|
应用 | 用于工业环境 |
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OCF; OKF; OUF |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 360 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 40 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 40 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...80 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 12.5 |
---|---|
感应头版本 | 直型 |
感应头直径 [mm] | 3 |
总长度 [mm] | 26 |
光纤排列 | |
光纤材料 | 玻璃 |
光纤头材料 | 黄铜 |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|