漫反射光纤放大器用光缆
E20080
FT-00-A-A-E3/1M
漫反射光纤放大器用光缆
E20080
FT-00-A-A-E3/1M
- 用于高温应用范围
- 铝制护套,可在最高 290 °C 环境下使用
- 长量程
- 耐受各种强腐蚀性化学品
- 弯曲半径小
应用
功能原理 | 漫反射光电开关 |
---|---|
应用 | 可耐高温; 坚固的设计,适用于严苛的工业环境 |
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 320 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 40 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 200 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 40 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -40...290 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 63 |
---|---|
感应头版本 | 直型 |
感应头直径 [mm] | 3 |
总长度 [mm] | 1000 |
最小的弯曲半径 [mm] | 20; (用于固定安装) |
光纤排列 | |
原材料 | 适配器: ABS |
光纤材料 | 玻璃 |
光纤头材料 | 铝 |
光纤套材料 | 铝 |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|