搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
安装附件和固定技术
安装夹子
E20104
光纤传感器和放大器的安装夹具
E20104
MOUNTING CLAMP 5 MM
光纤传感器和放大器的安装夹具
E20104
MOUNTING CLAMP 5 MM
适用于光纤的安全紧固
只需二枚螺丝的简易安装
用于难以抵达位置的安装
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
应用
设计
用于光纤传感器
机械技术数据
重量 [g]
18.5
尺寸 [mm]
13 x 20 x 10
内径 [mm]
5
原材料
铝 黑色铝阳极氧化处理
附件
供货范围
螺丝钉: 2 x M3 x 16
注释
包装单位
1 件
E20104 –
MOUNTING CLAMP 5 MM