搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
安装附件和固定技术
安装夹子
E20106
光纤传感器和放大器的安装夹具
E20106
MOUNTING CLAMP 3.5 MM
光纤传感器和放大器的安装夹具
E20106
MOUNTING CLAMP 3.5 MM
适用于光纤的安全紧固
只需二枚螺丝的简易安装
用于难以抵达位置的安装
技术参数
下载
更多信息
尺寸图
应用
设计
用于光纤传感器
机械技术数据
重量 [g]
19
尺寸 [mm]
13 x 20 x 10
内径 [mm]
3.5
原材料
铝 黑色铝阳极氧化处理
附件
供货范围
螺丝钉: 2 x M3 x 16
注释
包装单位
1 件
E20106 –
MOUNTING CLAMP 3.5 MM