对射式光纤放大器用光缆
E20165
FE-30-P-A-R6
对射式光纤放大器用光缆
E20165
FE-30-P-A-R6
- 用于难以抵达位置的安装
- 作为对射式光电开关工作
- 长量程
- 倾斜型适用于空间受限的情况
- 弯曲半径小
应用
功能原理 | 对射式光电开关 |
---|---|
应用 | 用于工业环境 |
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OIF |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 300 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...80 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 107.5 |
---|---|
感应头版本 | 角型 |
感应头直径 [mm] | 6 |
总长度 [mm] | 600 |
最小的弯曲半径 [mm] | 30 |
光纤排列 |
|
原材料 | 适配器: PA |
光纤材料 | 玻璃 |
光纤头材料 | 铝 |
光纤套材料 | PVC |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|