搜索
CN
产品
行业
工业物联网和解决方案
服务
公司
产品分类
附件
安装附件和固定技术
角撑架
E20211
角撑架
E20211
ANGLE BRACKET OU
角撑架
E20211
ANGLE BRACKET OU
简单快捷并且不贵
坚固的设计,适用于严苛的工业环境
用于光电传感器的安全安装
技术参数
下载
更多信息
应用
设计
用于型号 OU
机械技术数据
重量 [g]
31.5
尺寸 [mm]
20 x 48 x 20
原材料
Stahl verzinkt
附件
供货范围
螺栓: 2 x M4 x 25
六角螺母: 2
垫圈: 2
弹簧垫圈: 2
注释
包装单位
1 件