带横截面转换器的漫反射光纤放大器用光缆
E20249
FT-00-P-MS
带横截面转换器的漫反射光纤放大器用光缆
E20249
FT-00-P-MS
- 用于难以抵达位置的安装
- 用作漫反射光电开关
- 长量程
- 带有横截面转换器,用于位置不断变动物体的可靠检测
- 弯曲半径小
应用
设计 | 横截面转换 |
---|---|
功能原理 | 漫反射光电开关 |
应用 | 用于工业环境 |
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 420 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 40 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 200 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 40 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...80 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 60 |
---|---|
感应头版本 | 直型 |
感应头高度 [mm] | 5 |
感应头宽度 [mm] | 15 |
感应头长度 [mm] | 20 |
探头尺寸 [mm] | 5 x 15 x 20 |
总长度 [mm] | 600 |
最小的弯曲半径 [mm] | 20 |
光纤排列 | |
光纤材料 | 玻璃 |
光纤头材料 | 黄铜 |
光纤套材料 | PVC |
注释
包装单位 | 1 件 |
---|