• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. E20329

对射式光纤放大器用光缆

E20329

FE-30-P-A-R6/1M

对射式光纤放大器用光缆

E20329

FE-30-P-A-R6/1M

停产产品 - 存档登录
替代产品: E20581 产品比较: E20329 / E20581 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
功能原理 对射式光电开关
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 OIF
OIF
光纤传感器检测距离 [mm] 300
工作条件
环境温度 [°C] -20...80
机械技术数据
感应头版本 角型
总长度 [mm] 1000
最小的弯曲半径 [mm] 30
原材料 适配器: PA
光纤材料 玻璃
光纤头材料
光纤套材料 PVC
注释
包装单位 1 件