• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. E20341

对射式光纤放大器用光缆

E20341

FE-30-A-A-R6/4m

对射式光纤放大器用光缆

E20341

FE-30-A-A-R6/4m

停产产品 - 存档登录
应用
功能原理 对射式光电开关
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 OIF
OIF
光纤传感器检测距离 [mm] 154
工作条件
环境温度 [°C] -40...290
机械技术数据
感应头版本 角型
总长度 [mm] 4000
最小的弯曲半径 [mm] 30
原材料 适配器: PA
光纤材料 玻璃
光纤头材料
光纤套材料
注释
包装单位 1 件