漫反射光纤放大器用光缆
E20443
FT-00-PPV-M6
漫反射光纤放大器用光缆
E20443
FT-00-PPV-M6
- 用于难以抵达位置的安装
- 用作漫反射光电开关
- 用于短量程
- 弯曲半径极小
应用
功能原理 | 漫反射光电开关 |
---|---|
应用 | 弯曲半径小 |
监控范围
带光纤放大器类型的检测距离 | OKF; OUF; OOF |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 20 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 220 |
---|
光纤传感器检测距离 [mm] | 20 |
---|
工作条件
环境温度 [°C] | -20...80 |
---|
机械技术数据
重量 [g] | 48 |
---|---|
感应头版本 | 直型 |
感应头螺纹 | M6 |
感应头长度 [mm] | 35 |
总长度 [mm] | 600 |
最小的弯曲半径 [mm] | 10 |
光纤排列 | |
原材料 | 适配器: ABS |
光纤材料 | PMMA |
光纤头材料 | 不锈钢(1.4305/303) |
光纤套材料 | PU |
附件
供货范围 |
|
---|
注释
包装单位 | 1 件 |
---|